Публікуйте свої продукти
HOME Quadruple Hook
Smedbo

HOME Quadruple Hook

Home - Quadruple Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Length 178 mm. Minimalism and simplicity has resulted in this clean and functional range. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерHK359
  • Сімейство продуктівHome
  • Група продуктівHook
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-11-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)40
  • Ширина (мм)178
  • Глибина (мм)35
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)0.274
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка
Австрія
Бахрейн
Канада
Єгипет
Аландські Острови
Гонконг
Сполучені Штати
Албанія
Ізраїль
Андорра
Катар
Бельгія
Кувейт
Білорусь
Ліван
Болгарія
Малайзія
Боснія і Герцеговина
Обʼєднані Арабські Емірати
Ватикан
Саудівська Аравія
Велика Британія
Гернсі
Гібралтар
Греція
Данія
Джерсі
Естонія
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Ліхтенштейн
Люксембург
Мальта
Молдова
Монако
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Острів Мен
Північна Македонія
Польща
Португалія
Росія
Румунія
Сан-Марино
Сербія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Україна
Фарерські Острови
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Чорногорія
Швейцарія
Швеція
Шпіцберген та Ян-Маєн