Публікуйте свої продукти
cero II sliding window
Solarlux

cero II sliding window

Incredibly slim sight lines, patented technology

Large fixed or sliding cero elements offer a special combination of architecture, design and technology: with sight lines of just 34 mm, the filigree aluminium profiles lend all systems maximum transparency. The thermally insulated cero II system with double glazing and a panel depth of 52 mm is a great choice for buildings that need accessible entrances and exits and a flush floor track.


Специфікація
  • PROFILE SYSTEM

    • Thermally insulated aluminium profile system in all-glass look
    • Flush-mounted running tracks and guide rails built into the system.
    • Thermal break made of fibreglass-reinforced polyamide
    • Ventilation and concealed drainage of the bottom glass rebate in accordance with DIN 18545 “Glazing guidelines for double glass”

    SIGHT LINES

    • Frame: 0 – 75 mm
    • Panel: 34 mm
    • Panel joint: 34 mm
    • Frame building depth: 71 – 243 mm
    • Panel building depth: 52 mm

    SEALING SYSTEM

    • High degree of impermeability thanks to the use of several sealing levels
    • Dry glazing

    GLAZING

    • Glass thicknesses 30 – 36 mm
    • Self-cleaning glass available
    • Can handle glass discrepancies of up to 5 mm in width and height
    • Security glass

    VERSIONS

    • The panels run on floor tracks
    • Slide to left or right
    • Forend reversed and offset
    • Floor track flush and compliant with DIN 18040 “Accessible apartment”

    FITTINGS

    • Fittings partly concealed in profiles
    • Replaceable carriages
    • Sealed-bearing, stainless steel carriages
    • Stainless steel running track for many years of reliable running
    • Running track kept clean thanks to protruding moulded pieces in the panel
    • Sturdy SL designer handles
    • Panel locking with 24 mm latch bolt
    • Optional magnetic sensors for lock monitoring

    OPTIONS

    • Multi-track systems available
    • Suitable for use in a variety of corner situations
    • Electric panel drive available
    • Broken glass alarm available
    • Functional glass as sound insulation and protection against burglary and impact
    • Connection to higher-order control and monitoring systems
    • Electromechanical locking element
    • Built-in insect screen

    ENVIRONMENT

    • Certified disposal in accordance with DIN EN ISO 14001:2005
    • Sustainable manufacturing
    • Internal production control


Технічна специфікація
  • Унікальний номерcero-ii-sliding-window
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-31
  • Номер видання1
  • Глибина (мм)72
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
Австрія
Азербайджан
Ангілья
Алжир
Аргентина
Австралія
Аландські Острови
Афганістан
Антигуа і Барбуда
Ангола
Болівія
Американське Самоа
Албанія
Бангладеш
Аруба
Бенін
Бразилія
Вануату
Андорра
Бахрейн
Багамські Острови
Ботсвана
Венесуела
Віддалені острови США
Бельгія
Британська територія в Індійському океані
Барбадос
Буркіна-Фасо
Гаяна
Гуам
Білорусь
Бруней
Беліз
Бурунді
Еквадор
Кірибаті
Болгарія
Бутан
Бермудські Острови
Габон
Колумбія
Маршаллові Острови
Боснія і Герцеговина
Вʼєтнам
Британські Віргінські острови
Гамбія
Парагвай
Мікронезія
Ватикан
Вірменія
Віргінські Острови (США)
Гана
Перу
Науру
Велика Британія
Гонконг
Гаїті
Гвінея
Суринам
Ніуе
Гернсі
Грузія
Гваделупа
Гвінея-Бісау
Уругвай
Нова Зеландія
Гібралтар
Ємен
Гватемала
Джибуті
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Греція
Ізраїль
Гондурас
Екваторіальна Гвінея
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Данія
Індія
Гренада
Еритрея
Чилі
Острови Кука
Джерсі
Індонезія
Гренландія
Есватіні
Острови Піткерн
Естонія
Ірак
Домініка
Ефіопія
Палау
Ірландія
Іран
Домініканська Республіка
Єгипет
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Йорданія
Кайманові Острови
Замбія
Північні Маріанські Острови
Іспанія
Казахстан
Канада
Західна Сахара
Самоа
Італія
Камбоджа
Карибські Нідерланди
Зімбабве
Соломонові Острови
Кіпр
Катар
Коста-Рика
Кабо-Верде
Тимор-Лешті
Латвія
Киргизстан
Куба
Камерун
Токелау
Литва
Китай
Кюрасао
Кенія
Тонга
Ліхтенштейн
Кокосові (Кілінг) Острови
Мартиніка
Комори
Тувалу
Люксембург
Кувейт
Мексика
Конго – Браззавіль
Уолліс і Футуна
Мальта
Лаос
Монтсеррат
Конго – Кіншаса
Фіджі
Молдова
Ліван
Нікарагуа
Кот-дʼІвуар
Французька Полінезія
Монако
Мʼянма (Бірма)
Острови Теркс і Кайкос
Лесото
Нідерланди
Макао
Панама
Ліберія
Німеччина
Малайзія
Пуерто-Рико
Лівія
Норвегія
Мальдіви
Сальвадор
Маврикій
Острів Мен
Монголія
Сен-Бартелемі
Мавританія
Північна Македонія
Непал
Сен-Мартен
Мадагаскар
Польща
Обʼєднані Арабські Емірати
Сен-Пʼєр і Мікелон
Майотта
Португалія
Оман
Сент-Вінсент і Гренадіни
Малаві
Росія
Острів Різдва
Сент-Кітс і Невіс
Малі
Румунія
Пакистан
Сент-Люсія
Марокко
Сан-Марино
Палестина
Сінт-Мартен
Мозамбік
Сербія
Південна Корея
Сполучені Штати
Намібія
Словаччина
Північна Корея
Тринідад і Тобаго
Нігер
Словенія
Саудівська Аравія
Ямайка
Нігерія
Угорщина
Сирія
Острів Святої Єлени
Україна
Сінгапур
Південний Судан
Фарерські Острови
Таджикистан
Південно-Африканська Республіка
Фінляндія
Таїланд
Реюньйон
Франція
Тайвань
Руанда
Хорватія
Туреччина
Сан-Томе і Принсіпі
Чехія
Туркменістан
Сейшельські Острови
Чорногорія
Узбекистан
Сенегал
Швейцарія
Філіппіни
Сомалі
Швеція
Шрі-Ланка
Судан
Шпіцберген та Ян-Маєн
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад

Схожі продукти