Публікуйте свої продукти
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
    Sonesson Inredningar
    Заархівовано

    Mailbox typ 1 double section 18 boxes

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmailbox-typ1-double-section-18-boxes
    • Сімейство продуктівStorage
    • Група продуктівMailbox
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-01-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1204
    • Ширина (мм)915
    • Глибина (мм)288
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Post & Mail Boxes
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCPost
    • Код UNSPSC301029
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Опис Uniclass 2015Mail equipment
    • Код CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Номер OmniClass23-19 15 11
    • Заголовок OmniClassMail Boxes