Публікуйте свої продукти
Washbasin faucet SALAKTA
SOPAL

Washbasin faucet SALAKTA

Washbasin faucet:

  • Bright and durable chrome finish tap NF EN ISO 1456.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Специфікація
  • Washbasin faucet:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер04D0A04
  • Сімейство продуктівTap SALAKTA
  • Група продуктівFaucet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вТуніс
  • Виготовлено вТуніс
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEG017610
  • Назва за ETIMSanitary taps
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Заголовок OmniClassFittings

Доступність регіону

Європа Африка