Публікуйте свої продукти
Non return valve hot water
SOPAL

Non return valve hot water

4.8 з 5 зірок4.8(9 відгуки)
The non-return valve is a device that controls the direction of water circulation. It allows the passage of fluid in one direction and prevents the passage of fluid in the other direction.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер3687A01
  • Сімейство продуктівNon return valves
  • Група продуктівNon return valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-07-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вTunisia
  • Виготовлено вTunisia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Other
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Ss_55
  • Опис Uniclass 2015Piped supply systems
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves

Доступність регіону

Європа Африка