Публікуйте свої продукти
Automatic bleed tap
SOPAL

Automatic bleed tap

Automatic air vents are used to remove trapped air from heating and air conditioning systems without having to manually intervene. This avoids undesirable effects such as noise, cavitation of the pumps, wear and tear of the devices present on the circuits and the poor performance of the heating elements.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер5208A01
  • Сімейство продуктівBleed Taps
  • Група продуктівBleed Taps
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-07-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вTunisia
  • Виготовлено вTunisia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Other
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Ss_55
  • Опис Uniclass 2015Piped supply systems
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves

Доступність регіону

Європа Африка