Публікуйте свої продукти
Spain_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131
SOPREMA

Spain_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131

Two-component primer epoxy-water base of low viscosity and odorless that catalyzes with modified amines, inducing greater adhesion power on the support and achieving the optimum state of adhesion.

Специфікація
  • APPLICATION

    • Alsan® Epox 131 is used in polyurethane liquid waterproofing systems on humid substrates with humidity higher than 4%.
    • As a bonding bridge between liquid polyurethane membranes, if the bonding time between them has been exceeded.
    • Applicable on absorbent substrates such as concrete or mortar, wood, etc.
    • Applicable also on non-absorbent substrates such as ceramic tiles, metals, glass, old acrylic finishes or asphalt bases.
    • As a sealer of pores, joints, cracks and capillaries in concrete.
    • Not suitable when dealing with dampness from groundwater or capillarity, with a pressure > 1.5 N/mm.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPRDB75_22
  • Сімейство продуктівwaterproofing
  • Група продуктівWaterproofing and insulation product
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публікації2025-06-20
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийEpoxy
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код за ETIMEG020250
  • Назва за ETIMBuilding - chemical products
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Заголовок OmniClassWaterproofing

Доступність регіону

Європа
Spain
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit