Публікуйте свої продукти
Spain_B7B1_Poliester_Geotextil_Textil
SOPREMA

Spain_B7B1_Poliester_Geotextil_Textil

Textil PP fabric is used to reinforce liquid-applied waterproofing membranes based on polyurethane Alsan® Pur, Campolin Neo, Alsan® Flashing Quadro, acrylic-based Campolin, and bitumen-polyurethane-based Textop, thus achieving high performance in the system.

It can be applied locally to wall and floor joints, moving joints, cracks, drains or chimneys, hose siphons, etc.

Repairing cracks before applying liquid waterproofing membranes.

Watertight sealing of moving joints after applying the polyurethane-based waterproofing membrane.

Специфікація
    • Easy to apply
    • Highly resistant.
    • Resistant to UVA rays.
    • Increases the cohesion of liquid waterproofing system membranes.
    • Maintains the elasticity of polyurethane membranes.
    • Allows cracks to be bridged.
    • Increases the mechanical resistance of liquid waterproofing systems, absorbing any movement of the substrate.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPRDB7B1_35
  • Сімейство продуктівwaterproofing
  • Група продуктівWaterproofing and insulation product
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публікації2025-07-28
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyester
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код за ETIMEG019720
  • Назва за ETIMSheet material
  • Номер OmniClass23-11 15 11 17
  • Заголовок OmniClassSheeting Geocomposites

Доступність регіону

Європа
Spain
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit