Публікуйте свої продукти
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
    SOPREMA

    Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE

    The Active Joints system allows the contractor to check the water tightness of the installed waterproofing and, if necessary, carry out quick and simple repairs without the need for expensive excavations. The system is created by injecting the resin into the compartment where the leak occurred through special injection tubes placed on the compartmentalization waterstop joints.
    Специфікація
    • T2 - Full round giunti attivi
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSOL000368
    • Сімейство продуктівwaterproofing
    • Група продуктівWaterproofing system for tunnel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-06-14
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC coated polyester
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
    • Класифікація IFCRoof
    • Код за ETIMEG020300
    • Назва за ETIMBuilding - Roofing materials
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Опис Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-39 13 00
    • Заголовок OmniClassTunnels and Bridges