Публікуйте свої продукти
SSS Intumescent Firestop Sealant
Specified Technologies Inc.

SSS Intumescent Firestop Sealant

SpecSeal® SSS Firestop Sealant is a premium grade water-based Intumescent firestop sealant. SpecSeal® SSS Sealant incorporates our proprietary two-stage intumescent technology making it the go to choice for any combustible or non-combustible penetrants. As little as a 1/2″ applied depth of SSS Sealant is required to provide up to a 4 Hr Fire resistance rating when tested to ASTM E814/UL 1479.

Patented Two-Stage Intumescent Technology
Easily works into tight spaces between penetrants
Compatible with CPVC Piping
Can be sanded and painted to match its surroundings
Used in over 500 through-penetration UL® Tested Systems!
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsti-sss
  • Сімейство продуктівFirestopping
  • Група продуктівSpecSeal®
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-08-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Fire Stops