Публікуйте свої продукти
Grifo de lavabo monomando 110mm 5l/min Rocket Cold Open y Negro Mate
Grifo de lavabo monomando 110mm 5l/min Rocket Cold Open y Negro Mate
    Standard Hidráulica

    Grifo de lavabo monomando 110mm 5l/min Rocket Cold Open y Negro Mate

    La serie Rocket de Clever incluye el monomando 110 mm en acabado negro mate ideal para lavabos de encimera gracias a la mayor altura de caño.
    Este grifo no solo impacta por su elegante acabado en negro mate, capaz de combinar con cualquier estilo de baño, sino que además presume de tener la mejor tecnología y el certificado UWLA que lo acredita, como a toda la serie, como uno de los grifos más comprometidos con la naturaleza.
    El monomando permite un ahorro de agua, ya que tiene limitado el caudal hasta 5 litros por minuto y la tecnología Cold Open de apertura en frío, evitando que salte el agua caliente de entrada.
    Es una de las propuestas más atractivas de Clever para los baños, dando un toque original a la estancia por su diseño y su acabado.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgrifo-62057-62072
    • Сімейство продуктівTaps & Mixers
    • Група продуктівClever taps
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-07-19
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Андорра
    Марокко
    Іспанія
    Португалія