Публікуйте свої продукти
Grifo de ducha termostática Go! con y sin accesorios. Acabado cromo y negro mate
Grifo de ducha termostática Go! con y sin accesorios. Acabado cromo y negro mate
    Standard Hidráulica

    Grifo de ducha termostática Go! con y sin accesorios. Acabado cromo y negro mate

    La calidad que caracteriza a los productos de Clever se une con el diseño más funcional en la serie Go!Therm.
    El grifo de ducha termostática Go! se adapta a cualquier estilo gracias a su acabado cromado y su superficie pulida.

    Este grifo cuenta con un tope de seguridad para termostáticos que evita que se alcancen temperaturas superiores a 38ºC de manera involuntaria.
    También se bloquea de forma automática si se produce una interrupción en el suministro de agua fría.

    Clever vela, ante todo, por la seguridad de sus usuarios, por eso este grifo de ducha termostática no permite que ni el cuerpo ni los accesorios se calienten y quemen.

    Disponible en acabado cromado y negro mate.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgrifo-62160-62161-62163
    • Сімейство продуктівTaps & Mixers
    • Група продуктівClever taps
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-07-19
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Андорра
    Марокко
    Іспанія
    Португалія