Публікуйте свої продукти
Grifo de ducha monomando 9l/min sin accesorios Vogue Xtreme
Grifo de ducha monomando 9l/min sin accesorios Vogue Xtreme
    Standard Hidráulica

    Grifo de ducha monomando 9l/min sin accesorios Vogue Xtreme

    El grifo de ducha Vogue xtreme combina comodidad y funcionalidad con un diseño atractivo que encaja en todo tipo de baños. Este grifo cuenta con un Sistema Cold Touch, grifería anti-quemaduras, que consigue que, aunque la temperatura del agua sea muy caliente, la grifería en un conjunto nunca llegue a calentarse y por lo tanto a no quemar. Es un dispositivo de seguridad muy interesante sobre todo en el caso de que haya niños en el hogar. Cuenta también con tecnología ECO SYSTEM, Sistema con Caudal Limitado de 9 l/min
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgrifo-ducha-9-vogue-xtreme
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Андорра
    Марокко
    Іспанія
    Португалія