Публікуйте свої продукти
Grifo de lavabo monomando 210mm 5l/min Nexus
Grifo de lavabo monomando 210mm 5l/min Nexus
Grifo de lavabo monomando 210mm 5l/min Nexus
Grifo de lavabo monomando 210mm 5l/min Nexus
    Standard Hidráulica

    Grifo de lavabo monomando 210mm 5l/min Nexus

    Nuestra gama NEXUS, una línea de grifería para baño y cocina fabricada en acero inoxidable calidad 304., cumple con las certificaciones más exigentes del mercado, como la ACS y UWLA. La etiqueta UWLA (The Unified Water Label Association) ha sido desarrollada por la industria europea del baño para certificar la eficiencia hídrica y energética de los productos. Al elegir productos con esta etiqueta, contribuimos positivamente en el cambio climático y al cuidado del medio ambiente
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgrifo-lavabo-210-nexus
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel 304
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Андорра
    Марокко
    Іспанія
    Португалія