Публікуйте свої продукти
Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever
Standard Hidráulica

Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever

Panam Evo Xtreme Basin mixer H=60 by Clever.
Специфікація
    • Basin mixer with aerator, flexible hoses M10 - 3/8” x 420 mm. 
    • Total hight 120 mm. 
    • Basis included. 
    • Chroming with high corrosion resistance, Ø35 mm cartridge. 
    • Chain holder at a 25°. 
    • Aerator class A (9 - 12 l/min)


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmm_lavabo_60_panam_evo_xtreme
    • Сімейство продуктівTaps & Mixers
    • Група продуктівPanam Evo Xtreme range
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-10-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийPolyamide
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCBathtubs
    • Код UNSPSC30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Опис Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Андорра
    Марокко
    Іспанія
    Португалія