Публікуйте свої продукти
StoPowerwall® ExtraSeal®
StoPowerwall® ExtraSeal®
StoPowerwall® ExtraSeal®
    Sto Corp (US)

    StoPowerwall® ExtraSeal®

    StoPowerwall® ExtraSeal is a portland cement stucco wall covering that is intended for use over code compliant concrete and concrete masonry wall construction. It incorporates Sto ExtraSeal® , a trowel applied water-resistive air barrier, StoPowerwall® portland cement stucco, Sto primers, and Sto textured or StoCast finishes.

    Sto ExtraSeal is the water-resistive air barrier component of the system and is applied as a skim coat and scratch coat directly to concrete and concrete masonry. StoPowerwall stucco is applied as a brown coat over the Sto ExtraSeal scratch coat. StoPowerwall stucco is ASTM C9261 compliant and is installed in conformance with ASTM C926 practices. StoPowerwall stucco is available as a concentrate to which graded sand is added at the job site, or pre-sanded to simplify mixing in the field.

    Sto proprietary integrally colored textured finishes or StoCast finishes are used in lieu of portland cement stucco finish to achieve brighter, richer colors and textures, and offer a wide variety of finish looks such as stone, brick, or wood on a single substrate.

    Специфікація

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Concrete Masonry, Core-filled CMU
      • Air and Moisture Barrier Performance:  ICC ESR 2323, ASTM E 2178, ASTM E 514, ASHRAE 90.1-2019
      • Fire Compliance: Suitable for Types I-V construction and ASTM E119
      • Uses ASTM C 926 compliant stucco scratch and brown coat
      • Air Quality and VOC Compliance: US EPA (40 CFR 59) and SCAQMD (Rule 1113)
      • LEED Credit Eligibility: EA, MR, IA
      • R-Value: 0.15 – 0.18 ft2•h•°F / Btu (0.026 – 0.031 m2 •K/W)
      • System Weight: < 7 psf (34.2kg/m2)
      • 10 Year Limited Warranty, with Sto Crack Defense 
      Concrete barrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding walls water barrier drain screen
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsto_powerwall_extraseal
    • Сімейство продуктівWalls
    • Група продуктівWall Cladding Sheets
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2022-09-12
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolymer-modified cementitious
    • Матеріал допоміжнийFibreglass reinforced polymer composite
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Код UNSPSC301518
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Опис Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201409 24 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cement Stucco
    • Номер OmniClass23-13 33 15
    • Заголовок OmniClassWall Exteriors
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit