Публікуйте свої продукти
STRUGAL CABINET FRONT Folding Doors (Two-Smooth-Leaf)
Strugal

STRUGAL CABINET FRONT Folding Doors (Two-Smooth-Leaf)

Cabinet fronts with sliding or hinged doors that can be adapted to your needs. Das portas às janelas, passando pelas frentes de armários, todos os elementos podem ser fabricados na mesma cor, oferecendo uma solução diferenciada e harmoniosa.
Специфікація
  • • Sliding or hinged opening options • Frames and guides, 85 mm in sliding opening and 70 mm in hinged opening. • Minimalist leaves, with visible section of only 10 mm (sliding opening) and panel, mirror or glass options. • Option of a minimalist handle integrated into hinged opening Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly and which matches the aesthetics with the interior doors. • There is an option for ejection mechanisms for hinged opening that eliminate handles.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерstrugal_cabfront_s2
  • Сімейство продуктівSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Група продуктівFRENTES DE ARMARIO
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-07-11
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Other
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

Доступність регіону

Європа Африка
Іспанія
Марокко
Португалія