Публікуйте свої продукти
SF220 Classico A-L - Sliding window
Suisse Frame

SF220 Classico A-L - Sliding window

SF220 is a wooden sliding window. It ensures a natural harmony while maintaining functionality and design. Highly performing, with excellent resistance to wind and water. Versatile and suitable for both new constructions and renovations. Offers a wide choice of accessories, colors, and materials In the Classico version, SF220 has a fixed leaf that is identical to the sliding one, creating a cohesive and streamlined appearance. The A-L opening scheme features a sliding sash that can be opened from left to right.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSF220-Classico-A-L
  • Сімейство продуктівSF220
  • Група продуктівClassico
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-06-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вSwitzerland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows
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
4.4 з 5 зірок 4.4 (11)
4.5 з 5 зірок 4.5 (14)
4.0 з 5 зірок 4.0 (6)