Публікуйте свої продукти
400 Series Gliding Windows
Andersen Windows

400 Series Gliding Windows

4.0 з 5 зірок4.0(6 відгуки)
400 Series gliding windows have a single sash that glides horizontally to allow for full top to bottom ventilation. Because the sash do not open outward, they are an excellent choice for rooms that face walkways, porches or decks. Made of wood protected by a vinyl exterior, it's our best-selling gliding window.

400 Series® rigid vinyl clad wood window and patio door products are made to exact specifications. They are available in seven standard exterior colors, in various shapes and sizes to create dramatic window and patio door combinations.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерandersen-windows-1011
  • Сімейство продуктівHorizontal Sliding Windows
  • Група продуктів400 Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-05-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати