Публікуйте свої продукти
Matera Pergola + 1 Smart
Matera Pergola + 1 Smart
Matera Pergola + 1 Smart
Matera Pergola + 1 Smart
Matera Pergola + 1 Smart
    Sunshade Experts

    Matera Pergola + 1 Smart

    The Matera Pergola + RS Smart is the perfect combination of a roofing with the option of sun protection at the front for additional comfort.
    Thanks to Matera's powerful design, we can install the RS Smart product easily and safely. The RS Smart 100 can be installed up to a width of 4 metres and the RS Smart 130 can be installed up to the maximum size of the Matera.
    The box is attached to the front beam and the guide rails to the leg of the Matera. This makes the entire structure very solid. The product has a modern shape to match any kind of architecture.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmatera-pergola-1-smart1
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)5000
    • Ширина (мм)6000
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Shading Systems
    • Класифікація IFCWindow
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Андорра
    Бельгія
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн