Публікуйте свої продукти
Denali D-Type Watertube Boiler
Superior Boiler

Denali D-Type Watertube Boiler

Features

  • Capacities from 10,000 – 250,000 lb/hr
  • Design pressure up to 1,200 psig
  • Superheated steam temperature up to 900°F
  • Gas outlet configuration: left or right side
  • Available as a Modular Boiler System
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdenali-d-type-watertube-boiler
  • Сімейство продуктівBoilers
  • Група продуктівWatertube Boilers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Котли
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код за ETIMEG015210
  • Назва за ETIMBoilers and heaters
  • Назва UNSPSCBoilers
  • Код UNSPSC401020
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Опис Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 21
  • Заголовок OmniClassWater Tube Boilers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступність регіону

Північна Америка