Публікуйте свої продукти
Itaca CH KR - Indoor Installation
Fondital

Itaca CH KR - Indoor Installation

ITACA CH KR - CABINET MODULE FOR INDOOR INSTALLATION
Modular condensing heat generator for boiler rooms

PLUS
- Class 6 of NOx emissions
- CH water flow rate double electronic control
- Integrated flue gas check valve
- Multilingual dot matrix display interface
- High-efficiency stainless steel heat exchanger
- High modulation ratios: for single module up to 1:10; for modular generator up to 1:70
- Integrated cascade management system
- Possibility to install up to 6 cascade boilers

Специфікація
  • FEATURES
    - Under-boiler hydraulic unit to be installed with water (insulated) and gas collectors, high-efficiency circulation pump, water and gas connecting ramps, expansion vessel
    - Two-way shut-off taps on flow and return
    - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
    - 0-10 V control in temperature for regulation
    - Cascade management with Master Slave system from boiler control panel
    - Available in the following versions: with direct collectors; with hydraulic separator; with plate exchanger

    - Supplied with flue gas duct

    - Indoor installations on supporting structure


      Технічна специфікація
      • Унікальний номерitaca_ch_kr_indoor_installation
      • Сімейство продуктівBoilers
      • Група продуктівWall-hung and floor-standing boilers
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2020-09-14
      • Номер видання1
      Пов'язані
      • Матеріал основнийAluminium
      • Матеріал допоміжнийStainless steel
      • Розроблено вІталія
      • Виготовлено вІталія
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectHVAC - Котли
      • Класифікація IFCBoiler
      • Код за ETIMEG015210
      • Назва за ETIMBoilers and heaters
      • Назва UNSPSCCondensing units
      • Код UNSPSC40101704
      • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
      • Опис Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
      • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
      • Номер OmniClass23-33 11 13
      • Заголовок OmniClassCondensing Boilers
      • Код CSI UniFormat IID3020
      • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

      Доступність регіону

      Азія Південна Америка Океанія Європа Африка Північна Америка
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
      3.4 з 5 зірок 3.4 (5)