Публікуйте свої продукти
Huron HRSG - Heat Recovery Steam Generator
Superior Boiler

Huron HRSG - Heat Recovery Steam Generator

The Huron HRSG (Heat Recovery Steam Generator) is available in multiple configurations: Single pass O-Type, Single pass A-Type, Cross drum multi pressure.

Features

  • Gas turbine and waste heat capabilities
  • Capacities from 1,000 – 120,000 lb/hr
  • Design pressure up to 1,200 psig
  • Superheated steam temperature up to 900°F
  • Available with optional water-cooled furnace
  • Duct Firing – Nat Gas and Oil
  • Supplemental and fresh air firing capabilities
  • 1, 2 and 3 pressures
  • Available in multiple configurations: Single pass O-Type, Single pass A-Type, Cross drum multi pressure
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhuron-hrsg-heat-recovery-steam-generator
  • Сімейство продуктівBoilers
  • Група продуктівWaste Heat Recovery Boilers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Котли
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код за ETIMEG015210
  • Назва за ETIMBoilers and heaters
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Опис Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 21
  • Заголовок OmniClassWater Tube Boilers

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка