Публікуйте свої продукти
Shawnee DS-Type Watertube Boiler
Superior Boiler

Shawnee DS-Type Watertube Boiler

Features

  • Compact patented design is unique in the industry providing an unmatched compact footprint
  • Square furnace with uniform heat flux promotes lower emissions
  • Packaged boiler capacities from 10,000 – 250,000 lb/hr
  • Design pressures up to 1,200 PSIG
  • Superheated steam temperatures up to 900°F
  • Gas outlet options: top, left or right side
  • Suitable for natural gas, oil, refinery gas, off gases
  • Field erect designs available
  • Robust long lasting design, +30 years lifespan
  • Windbox mounted FD fan for capacities 120KPPH and under
  • Lower operational cost given smaller FD fan motor HP
  • Available as a Modular Boiler System
Технічна специфікація
  • Унікальний номерshawnee-ds-type-watertube-boiler
  • Сімейство продуктівBoilers
  • Група продуктівWatertube Boilers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Котли
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код за ETIMEG015210
  • Назва за ETIMBoilers and heaters
  • Назва UNSPSCBoilers
  • Код UNSPSC401020
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Опис Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 21
  • Заголовок OmniClassWater Tube Boilers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступність регіону

Північна Америка