Публікуйте свої продукти
Suvinil Acrylic Resin Solvent Based
Suvinil Acrylic Resin Solvent Based
Suvinil Acrylic Resin Solvent Based
Suvinil Acrylic Resin Solvent Based
Suvinil Acrylic Resin Solvent Based
    Suvinil

    Suvinil Acrylic Resin Solvent Based

    The Suvinil Acrylic Resin Solvent Base was made to protect and maintain the gloss of surfaces such as tiles, bricks, concrete, fiber cement and different types of stones. It waterproofs the surfaces and makes it easier to clean. It is a glossy finish product that provides protection and durability, as well as an excellent waterproofing action.
    Available Sizes and Yields:
    5L: up to 50 m2/coat;
    18L: up to 180 m2/coat

    Специфікація
    • Role: Protect and reduce water absorption on stone surfaces and general masonry.
      Indicated Area: Interior and Exterior;
      Finishing: Glossy;
      Quality: Premium;
      Yields: 180 m2/coat (18L)

      Coats: 2-3 

      Surfaces: Indicated for external and internal surfaces of absorbent natural and absorbent stones, fiber cement, clay tiles, natural bricks and over painted surfaces with Suvinil Floors.

      Gloss Level: 5/5

      Washability: 5/5

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSUV-OUTRAS-RSO
    • Сімейство продуктівPaint, Varnishes & Finishes
    • Група продуктівPaint Complements & Others
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)355.6
    • Ширина (мм)235.2
    • Глибина (мм)235.2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    • Матеріал допоміжнийPaint
    • Розроблено вBrazil
    • Виготовлено вBrazil
    • Вага нетто (кг)4.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Назва UNSPSCFinishing materials and products
    • Код UNSPSC301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_80
    • Опис Uniclass 2015Solvent-borne gloss finishes
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Заголовок OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка Африка Північна Америка
    Bolivia
    Ghana
    Panama
    Brazil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Uruguay
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit