Публікуйте свої продукти
Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip
Svedbergs

Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. The shower walls can be supplemented with 30 or 50 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-130 cm. The measurements are reversible for right or left fitting.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSkoga_CS_80x90_HG
  • Сімейство продуктівSkoga
  • Група продуктівShower Screen
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1980
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)900
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Опис Uniclass 2015Shower enclosures