Публікуйте свої продукти
Skoga Folding Corner 70x80
Svedbergs

Skoga Folding Corner 70x80

Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 30 or 50 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSkoga_FC_70x80
  • Сімейство продуктівSkoga
  • Група продуктівShower Screen
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1980
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Опис Uniclass 2015Shower enclosures