Публікуйте свої продукти
Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single
Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single

    The 4210 Exterior steel door is a solid door with glass opening GS1L. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерext_door_SDE4210_GS1L_single
    • Сімейство продуктівExterior doors
    • Група продуктівHP SDE4210
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-10-03
    • Номер видання4
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вЕстонія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sets
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Заголовок OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Швеція