Публікуйте свої продукти
Interior Door Craft 127 Single
Interior Door Craft 127 Single
Interior Door Craft 127 Single
Interior Door Craft 127 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Craft 127 Single

    Craft is a contemporary version of the classic hand-built panel doors. Craft gets its character and strength of its composed parts and its surroundings. Therefore these doors fits, both to the old exclusive villa and the modern stylish apartment. Craft is designed for residential and similar usage.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерint_door_craft_127_single
    • Сімейство продуктівInterior doors
    • Група продуктівCraft
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-12-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вFinland
    • Виготовлено вFinland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sets
    • Класифікація IFCDoor
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors