Публікуйте свої продукти
Steel Door 4210 Exterior- Double Equal
Steel Door 4210 Exterior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 Exterior- Double Equal

    The 4210 Exterior steel door is a solid door without glass openings. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30, EI2 60, EI2 90 & EI2 120.
    Специфікація
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Exterior doors)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерext_door_SDE4210_double_E
    • Сімейство продуктівExterior doors
    • Група продуктівHP SDE4210
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-10-03
    • Номер видання4
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вЕстонія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sets
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Заголовок OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Швеція