Публікуйте свої продукти
Interior Door Compact - Interior
Interior Door Compact - Interior
Interior Door Compact - Interior
Interior Door Compact - Interior
Interior Door Compact - Interior
Interior Door Compact - Interior
Interior Door Compact - Interior
Interior Door Compact - Interior
Interior Door Compact - Interior
Interior Door Compact - Interior
    SWEDOOR

    Interior Door Compact - Interior

    4.8 з 5 зірок4.8(14 відгуки)
    Compact is a modern panel door with clean lines. The panels are formed in one piece without seams, and the door is built around a massive sound-insulating core that gives an exclusive impression. Compact is designed for residential and similar usage. All doors in this range are also offered as sliding doors.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерint_door_compact
    • Сімейство продуктівInterior doors
    • Група продуктівCompact
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-05-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Interior
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Швеція