Публікуйте свої продукти
Interior Door Charisma D100 GW1 Single
Interior Door Charisma D100 GW1 Single
Interior Door Charisma D100 GW1 Single
Interior Door Charisma D100 GW1 Single
Interior Door Charisma D100 GW1 Single
Interior Door Charisma D100 GW1 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Charisma D100 GW1 Single

    "Charisma" is an architectural interior design door with a three-dimensional surface. The pattern on the D100 resembles the texture of a brick wall and the look and feel is different from traditional solutions. With its high finish and environmental friendly construction, it takes modern interior design to a new level. All doors in the Charisma range are available with a number of glasses and also as sliding door solutions.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinterior_door_charisma_d100_gw1_single
    • Сімейство продуктівInterior doors
    • Група продуктівCharisma
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-05-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вDenmark
    • Виготовлено вDenmark
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Interior
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715