Публікуйте свої продукти
Interior Door Charisma D300 GW13 Single
Interior Door Charisma D300 GW13 Single
Interior Door Charisma D300 GW13 Single
Interior Door Charisma D300 GW13 Single
Interior Door Charisma D300 GW13 Single
Interior Door Charisma D300 GW13 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Charisma D300 GW13 Single

    Charisma is an architectural interior design door with a three-dimensional surface. The pattern on the D300 looks like soft horizontal waves, which makes the look and feel very different from traditional door solutions. With its high finish and environmental friendly construction, Charisma takes modern interior design to a new level. All doors in the Charisma range are available with a number of glasses and also as sliding door solutions.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinterior_door_charisma_d300_gw13_single
    • Сімейство продуктівInterior doors
    • Група продуктівCharisma
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-05-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Interior
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Швеція