Публікуйте свої продукти
3505-H321-V-CYL-B Symmons Dia™ Shower/Hand Shower System
Symmons Industries
Заархівовано

3505-H321-V-CYL-B Symmons Dia™ Shower/Hand Shower System

Symmons Dia™ Shower/Hand Shower System3505-H321-V-CYL-B
  • Dia shower hand shower system with lever handle
  • Temptrol Pressure Balancing valve
  • Adjustable stop screw to limit handle turn
  • Wall connection
  • 30" slide bar for hand shower
  • Seperate two function diverter
  • In-line vacuum breaker
  • Flexible metal hose
  • 1 mode hand shower
  • 1 mode showerhead
  • 2.5 gpm (9.5 L/min) standard
  • Tub spout not included
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsymmons-3505-h321-v-cyl-b
  • Сімейство продуктівShowers
  • Група продуктівDia™
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-05-10
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers