Публікуйте свої продукти
Cantha
Cantha
Cantha
Cantha
    Systemtronic

    Cantha

    A set of hangers that provide spaces with a practical yet attractive accessory. Following the philosophy of seeking the organic and natural, these sinuous shapes have been created, giving the design a touch of elegance and originality, reminiscent of dewdrops in a spontaneous way. The Cantha coat racks, made of aluminum, are available in 4 sizes and 11 colors, with the option of adding a natural oak veneer. There are two models that also function as LED light fixtures.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcantha
    • Сімейство продуктівHooks & Hangers
    • Група продуктівCantha
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)42
    • Ширина (мм)42
    • Глибина (мм)32
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийOak
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers