Публікуйте свої продукти
ProtectWALL 1.5 B-s2
ProtectWALL 1.5 B-s2
ProtectWALL 1.5 B-s2
    Tarkett Brasil

    ProtectWALL 1.5 B-s2

    Designed for corridors and patient rooms in highly demanding environments, ProtectWALL 1.5 is a high-performance vinyl wall covering that protects walls against impacts, shocks, scratches, stains and chemicals. Flexible and easy-to-install (10 times fewer joint vs still plates), it helps to lower repair and maintenance costs by reducing damage to walls. It is treated with our Top Clean XP surface protection for easy cleaning.
    ProtectWALL 1.5 is colour-coordinated with our Tapiflex, Acczent, iQ Granit, and iQ Optima ranges, creating home-like atmosphere to energetic places.
    Last but not least, it is 100% phthalate free.

    Специфікація
      • Lowered renovation costs: 10 year wall protection
      • Extra resistant to impacts, scratches & stains
      • Design "TRANSITION": Colour gradient : in the center of the width, the lines are darker and become lighter and lighter on the extremities
      • New! Ready-to-use 1-metre rolls (cut service)
      • Full Floor & Wall coordination
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTA-PR-WAL-15
    • Сімейство продуктівWall
    • Група продуктівHeterogeneous
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1.5
    • Ширина (мм)2000
    • Глибина (мм)20000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVinyl
    • Матеріал допоміжнийVinyl
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCWall finishing materials
    • Код UNSPSC301615
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
    • Опис Uniclass 2015Vinyl roll coverings
    • Код CSI MasterFormat 201409 72 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flexible Vinyl Wall Coverings
    • Номер OmniClass23-15 15 19 21
    • Заголовок OmniClassVinyl Wall Covering
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка