Публікуйте свої продукти
Desert
Tarkett

Desert

Desert lends a feeling of vast, open spaces to the indoors with its subtly layered organic design. Like the shifting sands of the desert, this textured carpet tile collection allows you to play with the space to create a serene flooring scheme. With a wider spectrum of new muted shades to bridge existing neutral and accent colours, the restyled palette of DESSO Desert presents multiple combinations for creative expression.


DESSO Desert comes standard with our affordable ProBase backing. Adding our recyclable EcoBase carpet tile backing, makes both backing and yarn fully recyclable and Cradle to Cradle® Silver level certified. In addition, the new SoundMaster XLite acoustic backing can be added, for improved sound absorption.

Специфікація
    • Yarn recycled content: 75%
    • Total recycled content: 56,9%
    • Optionally available with EcoBase backing - 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content.
    • Optionally available with SoundMaster XLite acoustic backing
    • Made in Europe
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdesso-desert
  • Сімейство продуктівDESSO
  • Група продуктівCarpet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyester
  • Розроблено вNetherlands
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
  • Класифікація IFCCovering
  • Назва UNSPSCCarpeting
  • Код UNSPSC30161701
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 17 13
  • Заголовок OmniClassCarpet Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Схожі продукти

2.1 з 5 зірок 2.1 (13)