Публікуйте свої продукти
Fuse Landscape
Tarkett

Fuse Landscape

Journey through Colour. DESSO Fuse imagines interior spaces as fields of colour, with fluid transitions for creating flexible, multifunctional workspaces. Nature-inspired shades and fluid, colour-to-colour transitions that mean you can build flexibility into every floor plan, creating softly textured spaces that evoke different landscapes, moods and seasons.


Combined with DESSO Fields, complementary shades and textures melt into one another organically for effortlessly beautiful spaces that work better – naturally.


DESSO Fuse Landscape comes standard with our improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.

Специфікація
    • Circular Carbon Footprint: 0.71 kg CO2/m2
    • Total recycled + bio-based content: 66.6%
    • Yarn recycled content: 100%
    • • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver Level Certified
    • Made in Europe
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdesso-fuse-landscape
  • Сімейство продуктівDESSO
  • Група продуктівCarpet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyester
  • Розроблено вNetherlands
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
  • Класифікація IFCCovering
  • Назва UNSPSCCarpeting
  • Код UNSPSC30161701
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 17 13
  • Заголовок OmniClassCarpet Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Схожі продукти

2.1 з 5 зірок 2.1 (13)
3.2 з 5 зірок 3.2 (10)