Публікуйте свої продукти
Safetred Spectrum
Tarkett

Safetred Spectrum

Available in a range of optimistic colours with bright speckled chips, Safetred Spectrum is an ideal flooring solution for any area that presents a risk of slips or falls. An anti-slip grip provides a high level of protection, while its reinforced surface protects against stains and eases maintenance.

Специфікація
    • Optimistic colours with speckled design
    • Slip-resistant R10 grip
    • Reinforced surface for stain resistance
    • Easy to clean and maintain
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtarkett-safetred-spectrum
  • Сімейство продуктівTARKETT
  • Група продуктівSafety Floors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-07-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)500
Пов'язані
  • Матеріал основнийVinyl
  • Розроблено вUnited Kingdom
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Vinyl Flooring
  • Класифікація IFCCovering
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Опис Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Заголовок OmniClassFloor Coverings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Схожі продукти

2.1 з 5 зірок 2.1 (13)
3.2 з 5 зірок 3.2 (10)