Публікуйте свої продукти
Topaz 70
Tarkett

Topaz 70

Topaz 70 offers a refined vinyl flooring collection of warm and natural decors in wood, concrete and ceramic designs to create a reassuring and home-like environment. Topaz 70 is a non slip flooring and provides good performance in areas where slip resistance is key. Topaz 70 enhances visual perception and well-being of aged care residents as over 50% of the range colors have a LRV (light reflectance value) between 20–40%. Topaz 70 has good acoustic properties with 14dB, and is available in 2, 3, and 4 meter formats, allowing for seamless installation to suit any space.

Специфікація
    • Made in Europe
    • Good balance of performance and value
    • LRV between 20-40% for visual comfort
    • Ideal for heavy-traffic areas
    • Cost-effective maintenance
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtarkett-topaz-70
  • Сімейство продуктівTARKETT
  • Група продуктівFlooring - Heterogeneous vinyl
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вLuxembourg
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Vinyl Flooring
  • Класифікація IFCCovering
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Опис Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Заголовок OmniClassFloor Coverings

Схожі продукти

2.1 з 5 зірок 2.1 (13)
3.2 з 5 зірок 3.2 (10)