Публікуйте свої продукти
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
    Tata Steel
    Заархівовано

    Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle

    Easy to use Solid Wall Single Leaf wall Lintels. The ANG lintels are hot dip galvanised Angles for standard duty use in 102mm exterior walls. Some ANG lintels are powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcatnic-ang
    • Сімейство продуктівLintels
    • Група продуктівCatnic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-08-11
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Виготовлено вUnited Kingdom
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Beams & Lintels
    • Класифікація IFCStructural Member
    • Назва UNSPSCSteel beams
    • Код UNSPSC30101704
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_48
    • Опис Uniclass 2015Lintels
    • Номер OmniClass23-13 21 25 11
    • Заголовок OmniClassLintels
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls