Публікуйте свої продукти
SAB - Steel and Aluminium Wall cladding profiles for architectural wall cladding systems
SAB - Steel and Aluminium Wall cladding profiles for architectural wall cladding systems
SAB - Steel and Aluminium Wall cladding profiles for architectural wall cladding systems
    Tata Steel
    Заархівовано

    SAB - Steel and Aluminium Wall cladding profiles for architectural wall cladding systems

    SAB Wall cladding profile for architectural wall cladding. Single cladding or in combination with built-up systems. The profiles are most commonly used horizontally, but can be used vertically too.
    Специфікація
    • SAB has a broad range of architectional wall profiles e.g. sinusoidal, trapezoidal, specials and sidings, which can have a variety of finish options depending on the product selected, these include: Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Colorcoat PVDF, Colorcoat Polyester PE25.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsab-wall-cladding-profiles
    • Сімейство продуктівWall Systems
    • Група продуктівSAB Profiel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-01-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вNetherlands
    • Виготовлено вNetherlands
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20_68
    • Опис Uniclass 2015Profiled sheet cladding systems
    • Номер OmniClass23-15 15 17 13
    • Заголовок OmniClassMetal Wall Cladding Sheets