Публікуйте свої продукти
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
    Tecno K Giunti

    K FLOOR - Expansion joint - Angle version

    Expansion joint profile for floor joints from 50 mm  to 220 mm subject to movement up to + / -30 mm. Suitable for pedestrian traffic areas. Available variable heights a function of the thickness of the flooring. Central gasket deformable

    • Reduced visual impact. • Bar length 4 m. • Self-tapping fixing L= 50 mm • Black gasket. • Side reinforcements.

    On request: profiles to length,special pieces, floor / wall versions. Available gasket: gray, smooth gaskets, H=80mm.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерK_Floor_Angle
    • Сімейство продуктівExpansion Joint Covers
    • Група продуктівK Floor
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-02-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Joining Systems
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Опис Uniclass 2015Expansion joints