Публікуйте свої продукти
Tell Manufacturing DC100022 12644 Commerical Aluminum Door Closer, Grade 1, Size 4
Tell Manufacturing DC100022 12644 Commerical Aluminum Door Closer, Grade 1, Size 4
    Tell Manufacturing

    Tell Manufacturing DC100022 12644 Commerical Aluminum Door Closer, Grade 1, Size 4

    Size 4, Commercial Grade 1 Closer 2 Million Cycles, Fits Interior 3'6", Exterior 3'0", Aluminum Finish With Parallel Arm Bracket and Back check, Same Hole Pattern As Norton 1600 and Yale 50 Series.

    As Featured On Amazon.com

    #doorcloser

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTell-Manufacturing-12644-600-Series-Door-Closer
    • Сімейство продуктівCommercial Door Closer
    • Група продуктів600 Series
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-12
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)3.5
    • Ширина (у дюймах)5
    • Глибина (у дюймах)13
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вUnited States
    • Вага нетто (у фунтах)6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
    • Назва UNSPSCDoor closers
    • Код UNSPSC30171514
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 19 11 19 11
    • Заголовок OmniClassDoor Closers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit