Публікуйте свої продукти
Mechanical Room DB
Tennant Coatings

Mechanical Room DB

Tennant Mechanical Room DB is a six coat, flexible waterproofing membrane system with a double broadcast of silica sand.  This system consists of a flexible primer, a flexible build coat, two broadcast coats of silica sand, a reinforcement coat and satin urethane topcoat. This flexible waterproffing system is both UV and chemical resistant and offers high wearability with agressive texture.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmechanical_room-db
  • Сімейство продуктівFlooring Systems
  • Група продуктівTennant Mechanical Room
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-13
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Protective Coatings
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Опис Uniclass 2015Protective coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Номер OmniClass23-15 21 13 23
  • Заголовок OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка