Публікуйте свої продукти
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
    Thermal Solutions

    AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers

    The AMP Commercial Condensing Boiler Series (AMP) from Thermal Solutions delivers efficiency and powerful output with unprecedented space saving innovation in a service friendly design. Now available in 400, 500, 650, 800, and 1000 MBH input levels, all models are 97% Thermal Efficient and modulate at 10:1 firing rate. The 316L stainless steel heat exchanger features cavernous internal circuits with commercially sized tubes that promote self-cleaning and flushing of waterside particulates.

    Специфікація
    • Ratings & Capacities

      Input: BTUH400,000 Btu/hr
      Output: BTUH388,000 Btu/hr
      FuelNatural Gas / LP
      Inlet Gas Pressure (NG)14"W.C. Max.4" W.C. Min.

      Approvals

      Approvals
      ETL, {H} Listed

      ASME Design Data

      ASME Design DataMax. 160 PSIG & 210ºF

      Electrical Supply Options

      Electrical Supply Options120v/1ph/60hz - 7 Amps

      Ratings and Dimensional Data

      MBH Input400 MBtu/hour
      MBH Gross Output388 MBtu/hour
      Thermal Efficiency97 %
      Shipping Weight460 Pound

      Specifications

      DHW Recovery (GPH)
      Natural Gas Connection (NPT).75
      Thermal Solutions hot water heaters water heater commercial water heater condensing water heater table condensor
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAMP-400-AMP-Condensing-Ultra-High-Efficiency-Hot-Water-Boilers
    • Сімейство продуктівCondensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
    • Група продуктівAMP 400-1000 Commercial Condensing Boiler
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-10-13
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)38.5
    • Ширина (у дюймах)27
    • Глибина (у дюймах)37.75
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    • Вага нетто (у фунтах)460
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Котли
    • Класифікація IFCBoiler
    • Код за ETIMEG015210
    • Назва за ETIMBoilers and heaters
    • Назва UNSPSCBoilers
    • Код UNSPSC401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Опис Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 00
    • Заголовок OmniClassCommercial Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Північна Америка