Публікуйте свої продукти
Thermory Stripes thermo-pine C8G Cladding
Thermory Stripes thermo-pine C8G Cladding
Thermory Stripes thermo-pine C8G Cladding
    Thermory

    Thermory Stripes thermo-pine C8G Cladding

    Thermory Stripes, our closed cladding series that looks just like open cladding but is much quicker and easier to install, offers better heat and wind insulation and is available with hidden fixing, which would be impossible with open cladding.

    Специфікація
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified pine

      Modification level: Intense

      Use: Exterior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth, brushed

      Installation types: Hidden

      Installation methods: Screws

      Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерthermory-stripes-thermo-pine-c8g-est
    • Сімейство продуктівCladding
    • Група продуктівStripes
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-05-25
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийThermally Modified Wood
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вЕстонія
    • Виготовлено вЕстонія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія