Публікуйте свої продукти
Fire Curtain Drum Hoist
Thern® Stage Equipment

Fire Curtain Drum Hoist

With a compact design and versatile mounting configurations, this hoist can be used for venues of all kinds. For safety you can rely on, our fire curtain drum hoist features an integrated hydraulic-controlled lowering for emergencies and conforms to ANSI E1.22 “Entertainment Technology Fire Safety Curtain Systems” and NFPA 80 requirements.

Every component is made of durable, heavy-duty materials that are made to last and ensure the hoist works in critical emergency situations. We guarantee consistent service life for your fire curtain drum hoist by offering a two-year limited warranty to make sure that you’re 100% satisfied.

Специфікація
  • Series DWFC

    • Capacity: 500–1,000 lbs
    • Speed: 30 fpm
    • Travel: 40 ft
    • Wire Rope Diameter: 5/16" GAC
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfire-curtain-drum-hoist
  • Сімейство продуктівHoists
  • Група продуктівFire Curtain Drum Hoist
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-01-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Театральне та сценічне обладнання
  • Код CSI MasterFormat 201441 22 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hoists
  • Номер OmniClass23-23 17 27
  • Заголовок OmniClassHoists

Доступність регіону

Європа Північна Америка