Публікуйте свої продукти
Head blocks
Head blocks
Head blocks
Head blocks
    Thern® Stage Equipment

    Head blocks

    Our standard head block is a multi-groove Nylatron sheave with cable grooves and one purchase line groove. This block redirects the lift lines from the loft blocks down to the counterweight arbor. It includes underhung or upright mounting with a series of holes to accommodate a wide range of head beam configurations. Custom groove arrangements are also available to meet the needs of your specific project.

    Engineered to last, our stage head blocks are made of durable, high-performance materials. We guarantee consistent service life for your head block by offering a two-year limited warranty to make sure that you’re 100% satisfied.

    Специфікація
    • Series HB12

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 6 or 8
      • Sheave Material: Nylatron or Steel
      • Wire Rope Diameter: 1/4"
      • Capacity: 3,000 lbs

      Series HB16

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 6 or 8
      • Sheave Material: Nylatron or Steel
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/8"
      • Capacity: 4,000 lbs
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhead-blocks
    • Сімейство продуктівBlocks
    • Група продуктівStage Head Rigging Blocks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-29
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Театральне та сценічне обладнання
    • Код CSI MasterFormat 201411 61 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Rigging Systems and Controls
    • Номер OmniClass23-21 25 13 13
    • Заголовок OmniClassRigging Systems and Controls

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка