Публікуйте свої продукти
Line Shaft Hoist
Thern® Stage Equipment

Line Shaft Hoist

Our line shaft hoists make multi-line lifts easier than ever. These units install easily and use a single motor to drive one drum for each lift line, evenly distributing loading on the grid or building. They are ideal for lifting stage scenery, curtains, drapes, shell ceilings, lighting, and other items. Easy-to-use electric controls and standard four-pole rotary limit switches provide safe and consistent movement.

Made to last, our components are made of durable, heavy-duty materials. We guarantee consistent service life for your Thern Stage Equipment line shaft hoist by offering a two-year limited warranty to make sure you’re 100% satisfied.

Специфікація
  • Series LS2M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 1,500 lbs

    Series LS4M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 2,500 lbs

    Series LS6M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 3,500 lbs
Технічна специфікація
  • Унікальний номерline-shaft-hoist
  • Сімейство продуктівHoists
  • Група продуктівLine Shaft Hoist
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-01-29
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Театральне та сценічне обладнання
  • Код CSI MasterFormat 201441 22 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hoists
  • Номер OmniClass23-23 17 27
  • Заголовок OmniClassHoists

Доступність регіону

Європа Північна Америка